Маркировка для клеммных модулей - UC2F-TM 4 - 0822178

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 4 мм, размер маркировочного поля: 8 х 3 мм, Количество отдельных табличек: 120

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Серия UniCard UC2F-TM... содержит маркеры для клемм ABB (entrelec)
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк

Коммерческие данные

Код заказа 0822178
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 159 (C-3-2019)
GTIN 4046356320047
Вес/шт. (без упаковки) 5,400 GRM
Страна происхождения PL (Польша)