Маркировка для клеммных модулей - UC-TMN 7,5 - 0821823

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: подключение, для клемм шириной: 7,5 мм, размер маркировочного поля: 3,97 х 6,9 мм, Количество отдельных табличек: 64

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-TMN... содержит маркеры для продуктов с креплением маркировочных кнопок, например, мини-, трансформаторных клемм или клемм для подсоединения плат COMBICON
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0821823
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 114 (C-3-2019)
GTIN 4046356300582
Вес/шт. (без упаковки) 7,030 GRM
Страна происхождения PL (Польша)