Маркировка для проводов - UC-WMC 7,5 (30X8) RD - 0820963

Маркировка для проводов, Пластина, красный, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 5 - 7,5 мм, размер маркировочного поля: 30 x 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-WMC... предлагает маркеры для нестираемой маркировки управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
  • Ручной монтаж
  • Крепление с помощью зажимов также после подсоединения
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Надписи на двух маркировочных поверхностях без проблем читаются
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк

Коммерческие данные

Код заказа 0820963
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 205 (C-3-2017)
GTIN 4046356290562
Вес/шт. (без упаковки) 7,200 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь