Держатель маркировки проводника - PATG 4/18 - 0820549

Держатель маркировки проводника, прозрачный, без надписи, тип монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля: 6 ... 10 мм, размер маркировочного поля: 18 x 4 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Маркировка наносится с помощью соответствующих вставных табличек UC‑WMT..., US‑WMT..., UCT-WMT ... и EMT...
  • Маркировочное кольцо PATG представляет собой закрытый несъемный держатель маркировки
  • Система маркировки проводов и кабелей состоит из держателя и вставных табличек
  • Оно используется для маркировки проводов диаметром от 0,6 до 50 мм

Коммерческие данные

Код заказа 0820549
Упаковочная единица 500 stk
Минимальный объем заказа 500 stk
Страница каталога Стр. 248 (C-3-2019)
GTIN 4046356294782
Вес/шт. (без упаковки) 0,690 GRM