Планка Zack - ZB 20,3:UNPRINTED - 0820248

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 20,3 мм, размер маркировочного поля: 10,5 х 20,25 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0820248
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 132 (C-3-2017)
GTIN 4046356183949
Вес/шт. (без упаковки) 2,440 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь