Пластиковая табличка - EMLP (17,5X12)R - 0819466

Пластиковая табличка, рулон, белый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 17,5 х 12 мм, Количество отдельных табличек: 500

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Самоклеящиеся маркеры EMLP ... идеально подходят для обозначения электрических компонентов, устройств и кнопок
  • Маркеры эквивалентны гравированным табличкам. Они имеют высококачественный внешний вид.
  • Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от PHOENIX CONTACT
  • В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLP ... индивидуально по вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0819466
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 328 (C-3-2019)
GTIN 4046356159845
Вес/шт. (без упаковки) 149,500 GRM
Страна происхождения DE (Германия)