Пластиковая табличка - EMLP (13X9)R - 0819453

Пластиковая табличка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 13 х 9 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Быстрая и недорогая маркировка с помощью принтеров THERMOMARK ...
  • Приятный вид
  • Самоклеющиеся маркеры EMLP ... равноценны гравированным табличкам
  • Высокая стойкость к химическому и механическому воздействию
  • Преимущественное использование для маркировки электрических деталей, приборов и кнопок

Коммерческие данные

Код заказа 0819453
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 333 (C-3-2017)
GTIN 4046356159838
Вес/шт. (без упаковки) 99,300 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь