Маркер для кабелей - UC-WMT (30X4) - 0819437

Маркер для кабелей, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 1,5 ... 14 мм, размер маркировочного поля: 30 x 4 мм, Количество отдельных табличек: 16

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniCard UC-WMT... предлагает маркеры для маркировки проводов маркировочными кольцами системы PATG/PATO ...
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0819437
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 203 (C-3-2019)
GTIN 4046356152402
Вес/шт. (без упаковки) 7,880 GRM