Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 12 YE - 0819246

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, желтый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 12 мм, размер маркировочного поля: 11,45 х 5,1 мм, Количество отдельных табличек: 40

Цена:

Преимущества для Вас

  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Серия маркировки UniCard UC-TMF... предлагает маркеры для продуктов с высокими и плоскими пазами для маркировочных планок

Коммерческие данные

Код заказа 0819246
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 113 (C-3-2019)
GTIN 4046356148740
Вес/шт. (без упаковки) 6,060 GRM