Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 16 - 0819217

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 16 мм, размер маркировочного поля: 15,45 х 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 32

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-TM... предлагает маркеры для продуктов с высоким пазом для табличек
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0819217
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 111 (C-3-2019)
GTIN 4046356148757
Вес/шт. (без упаковки) 11,500 GRM