Маркировка для проводов - UC-WMC 3,1 (15X4) YE - 0818739
Маркировка для проводов, Пластина, желтый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 1,9 ... 3,1 мм, размер маркировочного поля: 15 х 4 мм, Количество отдельных табличек: 20
Серия маркировки UniCard UC-WMC... предлагает маркеры для нестираемой маркировки управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
Крепление с помощью зажимов также после подсоединения
Ручной монтаж
Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
Надписи на двух маркировочных поверхностях без проблем читаются
На пластинах имеется место для описания функций
Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
"$pageName" в