Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 10 OG - 0818674

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, oранжевый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 10,2 мм, размер маркировочного поля: 9,6 х 5,1 мм, Количество отдельных табличек: 48

Цена:

Преимущества для Вас

  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Серия маркировки UniCard UC-TMF... предлагает маркеры для продуктов с высокими и плоскими пазами для маркировочных планок

Коммерческие данные

Код заказа 0818674
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 121 (C-3-2017)
GTIN 4046356136341
Вес/шт. (без упаковки) 7,100 GRM