Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 5 BU - 0818292

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, синий, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 10,5 х 4,6 мм, Количество отдельных табличек: 96

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-TM... предлагает маркеры для продуктов с высоким пазом для табличек
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Коммерческие данные

Код заказа 0818292
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 110 (C-3-2019)
GTIN 4046356135412
Вес/шт. (без упаковки) 11,710 GRM
Страна происхождения PL (Польша)