Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 10 - 0818124

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 10,2 мм, размер маркировочного поля: 9,6 х 5,1 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Серия маркировки UniCard UC-TMF... предлагает маркеры для продуктов с высокими и плоскими пазами для маркировочных планок

Коммерческие данные

Код заказа 0818124
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 121 (C-3-2017)
GTIN 4046356134002
Вес/шт. (без упаковки) 6,200 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь