Вставная табличка - EMT (25X6)R - 0817264

Вставная табличка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 10 - 25 мм, размер маркировочного поля: 25 мм х 6 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0817264
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 236 (C-3-2017)
GTIN 4046356124201
Вес/шт. (без упаковки) 513,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь