Этикетка - EML (30X20)R - 0816922

Этикетка, рулон, белый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 30 x 20 мм, Количество отдельных табличек: 2500

Цена:

Преимущества для Вас

  • Самоклеющиеся маркеры для оборудования EML ... подходят для обозначения различных средств, применяемых при производстве устройств управления, установок и электрошкафов.
  • Для индивидуального оформления возможно использование маркеров различных размеров и цветов
  • В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
  • Материалы EML ... сертифицированы согласно нормам UL
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EM ... индивидуально по вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0816922
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 324 (C-3-2019)
GTIN 4046356107549
Вес/шт. (без упаковки) 482,100 GRM