Этикетка - EML (26,5X18,5)R SR - 0816906

Этикетка, рулон, cеребро/матт, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 26,5 х 18,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Для индивидуального оформления возможно использование маркеров различных размеров и цветов
  • Точность рисунка шрифта и высокая адгезионная способность
  • При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
  • Материалы EML ... сертифицированы согласно нормам UL
  • Специальная упаковка защищает начатые рулоны от загрязнений в производственных условиях
  • Самоклеющиеся маркеры для оборудования EML ... разработаны для обозначения различных устройств, применяемых при производстве устройств управления, шкафов с электроаппаратурой, распределительных шкафов

Коммерческие данные

Код заказа 0816906
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 329 (C-3-2017)
GTIN 4046356107822
Вес/шт. (без упаковки) 428,100 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь