Этикетка, рулон, белый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 10 x 7 мм, Количество отдельных табличек: 10000
Самоклеющиеся маркеры для оборудования EML ... подходят для обозначения различных средств, применяемых при производстве устройств управления, установок и электрошкафов.
Для индивидуального оформления возможно использование маркеров различных размеров и цветов
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
Материалы EML ... сертифицированы согласно нормам UL
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EM ... индивидуально по вашему выбору
"$pageName" в