Маркировочная пленка для планки Zack - TML (101X9,5)R TR - 0816647

Маркировочная пленка для планки Zack, рулон, прозрачный, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 101 мм, размер маркировочного поля: 101 мм х 9,5 мм, Количество отдельных табличек: 1000

Цена:

Преимущества для Вас

  • Планка Zack и плоская планка Zack предусматривают возможность последующей маркировки при помощи пленки TML
  • Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от PHOENIX CONTACT
  • Точная нарезка на необходимую длину возможна при помощи режущих блоков термопечатающих принтеров. Это дает возможность быстрой и чистой маркировки рабочих средств.
  • В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры TML ... индивидуально по вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0816647
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 144 (C-3-2019)
GTIN 4046356125529
Вес/шт. (без упаковки) 305,000 GRM