Маркировочная пленка для планки Zack - TML (EX9,5)R TR - 0816634

Маркировочная пленка для планки Zack, рулон, прозрачный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 30000 мм, размер маркировочного поля: 40000 x 9,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки TML обеспечивает возможность последующего нанесения обозначений на полосы Zack и плоские полосы Zack с помощью маркировочной пленки
  • Маркер в рулоне, быстрая и недорогая распечатка с помощью принтера THERMOMARK
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры TML по вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0816634
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 153 (C-3-2017)
GTIN 4046356125543
Вес/шт. (без упаковки) 102,800 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь