Маркировка для клеммных модулей - TMT 6 R - 0816498

Маркировка для клеммных модулей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, с перфорацией, тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 6,35 х 6,15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки TMT содержит маркеры для всех продуктов с высоким и плоским пазом для таблички
  • Перфорированные маркировочные полосы легко отделяются и устанавливаются с помощью приложенных инструментов
  • Маркер в рулоне, быстрая и недорогая распечатка с помощью принтера THERMOMARK
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркеры TML по вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0816498
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 148 (C-3-2017)
GTIN 4046356107259
Вес/шт. (без упаковки) 511,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь