Маркировочные полосы - ESL 29X8 YE - 0811930

На рисунке показан вариант белого цвета

Маркировочные полосы, Лист, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: Офисные системы печати: Лазерный принтер, тип монтажа: вставить, размер маркировочного поля: 29 х 8 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Вставные таблички для пластмассовой маркировки для кабелей
  • Файл материалов можно скачать при помощи ПО CLIP PROJECT в разделе загрузки - "Software update - Marking".

Коммерческие данные

Код заказа 0811930
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 243 (C-3-2017)
GTIN 4017918928551
Вес/шт. (без упаковки) 12,600 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь