Маркировочный лист Zack - ZBSM-K 5/WH:UNPRINTED - 0811493

Маркировочный лист Zack, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 5,15 мм x 6,9 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0811493
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
GTIN 4017918917081
Вес/шт. (без упаковки) 20,240 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь