Маркировочные полосы - ESL 62X46 - 0809502

Маркировочные полосы, Лист, белый, без надписи, маркируется с помощью: Офисные системы печати: Лазерный принтер, тип монтажа: вставить, размер маркировочного поля: 62 х 46 мм, Количество отдельных табличек: 120

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Вставные таблички для пластмассовой маркировки для кабелей
  • Файл материалов можно скачать при помощи ПО CLIP PROJECT в разделе загрузки - "Software update - Marking".

Коммерческие данные

Код заказа 0809502
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 265 (AX-2009)
GTIN 4017918194437
Вес/шт. (без упаковки) 14,920 GRM
Страна происхождения DE (Германия)