Плоские планки Zack - ZBF 8:UNBEDRUCKT - 0808781

Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8 мм, размер маркировочного поля: 5,15 х 8,15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Система маркировки с лентами Zack ZBF и плоским пазом для табличек дает возможность наносить обозначения на клеммы и модули электронных устройств
  • Заглушки с внешней и внутренней резьбой
  • Маркировочные таблички с надписями и без
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0808781
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 136 (C-3-2017)
GTIN 4017918180348
Вес/шт. (без упаковки) 0,750 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь