Маркировочные полосы - ESL 29X8 - 0808257

Маркировочные полосы, Лист, белый, без надписи, маркируется с помощью: Офисные системы печати: Лазерный принтер, с перфорацией, тип монтажа: вставить, размер маркировочного поля: 29 х 8 мм, Количество отдельных табличек: 174

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Вставные таблички для пластмассовой маркировки для кабелей
  • Файл материалов можно скачать при помощи ПО CLIP PROJECT в разделе загрузки - "Software update - Marking".

Коммерческие данные

Код заказа 0808257
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 235 (C-3-2019)
GTIN 4017918171490
Вес/шт. (без упаковки) 13,450 GRM