Гравировочный материал - GPE SO - 0807627

На рисунке показан вариант GPE 20x8 WH

Гравировочный материал, Пластина, по желанию заказчика, надписи в соответствии с требованиями заказчика, маркируется с помощью: P1 ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 184 х 93 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0807627
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 483 (CL-2007)
GTIN 4017918392109
Вес/шт. (без упаковки) 20,020 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь