Этикетки в листах DIN-A4 - BMKL 16X 6 YE - 0807096

На рисунке показан вариант изделия

Этикетки в листах DIN-A4, Лист, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: Офисные системы печати, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 16 х 6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Для индивидуального оформления этикеток предлагаются нештампованные листы SK U ...
  • Эти этикетки разработаны специально для лазерного принтера
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры BMKL ...индивидуально по Вашему выбору
  • Файл материалов можно скачать при помощи ПО CLIP PROJECT в разделе загрузки - "Software update - Marking".
  • Возможность нанесения надписей с помощью любого лазерного принтера

Коммерческие данные

Код заказа 0807096
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 346 (C-3-2017)
GTIN 4017918157371
Вес/шт. (без упаковки) 14,460 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь