Планка Zack - ZB 4/WH-100:UNBEDRUCKT - 0805810

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, размер маркировочного поля: 4,2 х 10,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • На заказ возможна поставка маркировки с другими размерами шага
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • На незаполненные маркировочные полосы надпись может наноситься с помощью плоттера или вручную
  • Система полосок Zack ZB обеспечивает возможность маркировки клеммных блоков и электронных модулей с высокими пазами для табличек

Коммерческие данные

Код заказа 0805810
Упаковочная единица 100 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Страница каталога Стр. 125 (C-3-2017)
GTIN 4017918138073
Вес/шт. (без упаковки) 0,920 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь