Вставная табличка - EMT (EX40)R - 0804545

Вставная табличка, для обозначения системы держателей табличек Siemens SIVACON, рулон, белый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 40 x 30000 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Вставные ярлыки EMT ... для нанесения надписи на различные маркировочные кольца
  • Благодаря специальному контуру вложенные вставные ярлыки EMT ... надежно закрепляются в кольце
  • Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от PHOENIX CONTACT
  • В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
  • Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT ... по вашим данным

Коммерческие данные

Код заказа 0804545
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 343 (C-3-2019)
GTIN 4055626408002
Вес/шт. (без упаковки) 438,200 GRM