Этикетка повышенной гибкости - EMLF (108XE)R OG - 0804199

Этикетка повышенной гибкости, рулон, oранжевый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 108 x 48000 mm, Количество отдельных табличек: 1

Цена:

Преимущества для Вас

  • Этикетка EMLF состоит из мягкой высокогибкой пленки ПВХ, которая подходит для применения на неровных поверхностях
  • В диапазоне температур от -40 °C до 90 °C выдерживает воздействие внешних факторов до восьми лет
  • Высокое качество и привлекательный вид
  • В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
  • В диапазоне температур от -50 °C до 90 °C выдерживает воздействие внешних факторов до восьми лет
  • В диапазоне температур от -50 °C до 90 °C выдерживает воздействие внешних факторов до восьми лет

Коммерческие данные

Код заказа 0804199
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 332 (C-3-2019)
GTIN 4055626234724
Вес/шт. (без упаковки) 1 223,000 GRM
Страна происхождения DE (Германия)