Розетка - EO-AB/UT/S/15 - 0804159

Розетка, Схема расположения контактов AB 15A, Винтовые зажимы, для США и других стран, переключатель, cерый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 125 В AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0804159
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 563 (C-3-2019)
GTIN 4055626226828
Вес/шт. (без упаковки) 93,700 GRM