Двойная розетка - EO-N/UT/LED/DUO/GN - 0804145

Двойная розетка, Схема расположения контактов тип N, Винтовые зажимы, для Бразилии / Южной Африки и других стран, с индикатором, зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 20 A, -20 °C, 60 °C, NBR 14136

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0804145
Упаковочная единица 2 stk
Минимальный объем заказа 2 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 566 (C-3-2019)
GTIN 4055626226750
Вес/шт. (без упаковки) 139,750 GRM