новые

Двойная розетка - EO-L/PT/SH/LED/DUO/GN - 0804137

Нет доступных изображений

Двойная розетка, Схема расположения контактов тип L, Пружинные зажимы Push-in, для Италии и других стран, с расширенной защитой от прикосновения / заслонкой, индикатор, зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0804137
Упаковочная единица 2 stk
Минимальный объем заказа 2 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 608 (C-3-2017)
GTIN 4055626226699
Вес/шт. (без упаковки) 9,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь