Двойная розетка - EO-K/UT/LED/DUO - 0804117

Двойная розетка, Схема расположения контактов тип K, Винтовые зажимы, для Дании и других стран, с индикатором, cерый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0804117
Упаковочная единица 2 stk
Минимальный объем заказа 2 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 567 (C-3-2019)
GTIN 4055626226507
Вес/шт. (без упаковки) 134,500 GRM