Двойная розетка - EO-J/UT/LED/DUO - 0804103

Двойная розетка, Схема расположения контактов тип J, Винтовые зажимы, с индикатором, для Швейцарии и других стран, cерый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SEV 1011

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0804103
Упаковочная единица 2 stk
Минимальный объем заказа 2 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226385
Вес/шт. (без упаковки) 137,100 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь