новые

Двойная розетка - EO-I/PT/LED/DUO/GN - 0804098

Двойная розетка, Схема расположения контактов тип I, Пружинные зажимы Push-in, для Китая / Австралии и других стран, с индикатором, зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, GB 2009.1 и GB 1002

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0804098
Упаковочная единица 2 stk
Минимальный объем заказа 2 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226330
Вес/шт. (без упаковки) 9,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь