Розетка - EO-G/PT/SH/LED/GN - 0804066

Розетка, Схема расположения контактов тип G, Пружинные зажимы Push-in, для Великобритании и других стран, с расширенной защитой от прикосновения / заслонкой, индикатор, зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 13 A, -60 °C, 105 °C, BS 1363-1/-2

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0804066
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 565 (C-3-2019)
GTIN 4055626226033
Вес/шт. (без упаковки) 84,790 GRM
Страна происхождения PL (Польша)
Портлет временно отключен.