новые

Розетка - EO-CF/UT/LED/S - 0804033

На рисунке показано похожее изделие

Розетка, Схема расположения контактов тип CF, Винтовые зажимы, индикатор, выключатель, cерый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0804033
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 606 (C-3-2017)
GTIN 4055626225739
Вес/шт. (без упаковки) 9,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь