новые

Розетка - EO-E/UT/SH - 0804016

Розетка, Схема расположения контактов тип E, Винтовые зажимы, для Франции и других стран, с расширенной защитой от прикосновения / заслонкой, cерый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, NF C61-314

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0804016
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 609 (C-3-2017)
GTIN 4055626225586
Вес/шт. (без упаковки) 9,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь