новые

Двойная розетка - EO-D/UT/LED/DUO/GN - 0804008

Двойная розетка, Тип: D, Винтовые зажимы, для Индии / Африки и других стран, с индикатором, зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0804008
Упаковочная единица 2 stk
Минимальный объем заказа 2 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626225517
Вес/шт. (без упаковки) 9,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь