Усадочный кембрик - MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 0803928

Усадочный кембрик, рулон, белый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля: 2,4 ... 4,8 мм, размер маркировочного поля: нарезаемые x 9 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простая и эффективная система кассет с маркировкой: непосредственно в комплект входит как материал для печати, так и подходящая красящая лента
  • Отсутствие оптической разницы при дополнительной маркировке относительно уже имеющейся маркировки, выполненной при помощи настольного рулонного принтера
  • Маркируемый проводник легко протягивается через термоусадочный кембрик и при необходимости фиксируется на нем в результате усадки
  • Материал термоусадочных кембриков обеспечивает дополнительную электроизоляцию и механическую защиту проводника
  • Непрерывный формат предоставляет гибкие возможности создания маркеров термоусадочного кембрика требуемой длины в зависимости от используемого приложения
  • Материал сертифицирован согласно cUL
  • Высококачественная и устойчивая к действию растворителей маркировка для промышленных приложений, выполненная методом термотрансферной печати

Коммерческие данные

Код заказа 0803928
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 45 (C-3-2019)
GTIN 4055626212081
Вес/шт. (без упаковки) 46,300 GRM
Страна происхождения CN (Китай)