Этикетка - US-PML-F200 (D50) - 0803871

Этикетка, для маркировки устройств пожарной сигнализации, Карта, синий/белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: склеивание, диаметр: 50 мм, размер маркировочного поля: d: 50 мм, Количество отдельных табличек: 4

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0803871
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 370 (C-3-2019)
GTIN 4055626173153
Вес/шт. (без упаковки) 6,350 GRM