Вставная табличка - US-EMT (13X109) YE - 0803863

Защелкивающаяся табличка, вставная, для маркировки контроллеров Siemens S-7-1500, карта, желтый, без надписей, маркировка при помощи: THERMOMARK CARD, вид монтажа: крепление в держателе, размер маркировочного поля: 13 x 109 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0803863
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 321 (C-3-2019)
GTIN 4055626172972
Вес/шт. (без упаковки) 5,960 GRM