Маркировочный лист Zack, плоский - ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - 0803595

Маркировочный лист Zack, плоский, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 5 х 4,5 мм, Количество отдельных табличек: 120

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Надписи могут наноситься с помощью системы CMS или вручную с помощью маркера B-STIFT
  • Содержат по пять отдельных табличек с шагом 17,5 мм
  • Плоские маркировочные полосы Zack

Коммерческие данные

Код заказа 0803595
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 63 (C-6-2013)
GTIN 4017918007553
Вес/шт. (без упаковки) 6,000 GRM
Страна происхождения DE (Германия)