Маркировка для устройств - LS-EMP-V4A (80X30) - 0803475

Маркировка для устройств, Табличка из нержавеющей стали, без шлифовки, cеребристый, без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 80 x 30 мм, Количество отдельных табличек: 10

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0803475
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626077918
Вес/шт. (без упаковки) 142,300 GRM