Маркировка для клеммных модулей - TM-PTRV 4,QR:D-A - 0803467

Маркировка для клеммных модулей, белый, с маркировкой, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 4 мм, размер маркировочного поля: 2,4x 9,2 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0803467
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 47 (C-1-2017)
GTIN 4055626074191
Вес/шт. (без упаковки) 1,030 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь