Маркировка для клеммных модулей - TM-PTRV 4,QR:1-4 - 0803464

Маркировка для клеммных модулей, белый, с маркировкой, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 4 мм, размер маркировочного поля: 2,4x 9,2 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0803464
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 49 (C-1-2019)
GTIN 4055626074177
Вес/шт. (без упаковки) 1,020 GRM