Вставная табличка - EMT (23X109)R GY - 0803460

Вставная табличка, для обозначения контроллеров Siemens S7-1500, рулон, cерый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 23 x 109 мм, Количество отдельных табличек: 500

Цена:

Преимущества для Вас

  • Вставные ярлыки EMT ... для нанесения надписи на различные маркировочные кольца
  • Благодаря специальному контуру вложенные вставные ярлыки EMT ... надежно закрепляются в кольце
  • Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от PHOENIX CONTACT
  • В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
  • Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT ... по вашим данным

Коммерческие данные

Код заказа 0803460
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 343 (C-3-2019)
GTIN 4055626072388
Вес/шт. (без упаковки) 98,990 GRM