Планка Zack - ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT - 0803447

На рисунке показаны варианты ZBF 6 - UNBEDRUCKT, -LGS:FORTL.ZAHLEN, -QR:FORTL.ZAHLEN и -SO/CMS

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 6 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Система полосок Zack ZB обеспечивает возможность маркировки клеммных блоков и электронных модулей с высокими пазами для табличек

Коммерческие данные

Код заказа 0803447
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 44 (C-1-2017)
GTIN 4055626072203
Вес/шт. (без упаковки) 0,670 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь